Разделителна кутия
EBC029
ZDO6H050MSS0010H09
Разделителна кутия
EBC029
ZDO6H050MSS0010H09
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Клас на защита | II |
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 4 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 12 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -5...60 |
Защита | IP 67; IP 68 |
Механични данни
Тегло [g] | 1036 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 22 x 54 x 100 | ||||
Материал | PA | ||||
Формиран корпусен материал | PA | ||||
Брой разпределителни кутии за портове | 6 | ||||
Вид на конектора | M12 | ||||
Заварачни приложения | да | ||||
Заварачни приложения |
|
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 10 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 7,8 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1 mm² (55 x Ø 0,15 mm ) |
Електрическо свързване - прорез
Връзка | Конектор: 6 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm |
---|