Разделителна кутия
EBC005
ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS
Разделителна кутия
EBC005
ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS
- Устойчив на масла и охлаждащи течности
- Постоянно надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
- Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
- Здрав корпус за употреба при тежки промишлени условия
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
---|---|
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 4 |
Макс. токово натоварване общо [A] | 12 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
UL удобрение |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 241,5 |
---|---|
Материал | PA |
Формиран корпусен материал | PA |
Брой разпределителни кутии за портове | 6 |
Вид на конектора | M12 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Връзка
Връзка | Конектор: 1 x M23; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm |
---|
Електрическо свързване - прорез
Конектор: 6 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PA; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm |