- Продукти
- E89100
Цифров дисплей
E89100
DISPLAY/DX340
Цифров дисплей
E89100
DISPLAY/DX340
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: DX2001 Сравнение на изделия: E89100 / DX2001 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Приложение | универсално оценяване и показване на всички физически величини, които могат да се изведат от редици импулси |
---|
Електрически показатели
Честота AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Работно напрежение [V] | 230 / 115 AC / 24 DC |
Консумация на ток [mA] | 200 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | 0...45 |
---|---|
Защита | IP 44; (отпред) |
Механични данни
Тип на монтажа | прекъсване на панела: 91 x 43 mm |
---|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|