RFID етикет
E80415
ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)
RFID етикет
E80415
ID-TAG/10,1X3,9/03 (10 pieces)
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Работна температура (активна) [°C] | -40...85 |
---|---|
Максимална температура (пасивна) [°C] | 90 |
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 13,56 |
---|---|
Обем на паметта [bit] | 896 |
Тип памет | EEPROM |
Чип тип | ICODE SLIX |
Брой блокове | 28 |
Размер на блока [Byte] | 4 |
Уникален идентификационен номер (UID) [Byte] | 8 |
RFID стандарт | ISO 15693 |
Макс. цикли на четене | неограничен |
Макс. записващи цикъла | 100000 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...90 |
Защита | IP 68 |
Тестове / одобрения
Радио одобрение | ISO 15693 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 5,4 |
---|---|
Тип на монтажа | Пресован корпус; Монтаж в метал |
Размери [mm] | Ø 10,3 / L = 4 |
Материал | корпус: PPA GF30; епоксидна смола |
Забележки
Единица на опаковката | 10 брой |
---|