RFID етикет
E80407
ID-TAG/86X54/06
RFID етикет
E80407
ID-TAG/86X54/06
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Работна температура (активна) [°C] | -30...50 |
---|
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 13,56 |
---|---|
Обем на паметта [bit] | 896 |
Тип памет | EEPROM |
Чип тип | ICODE SLIX |
Брой блокове | 28 |
Размер на блока [Byte] | 4 |
Уникален идентификационен номер (UID) [Byte] | 8 |
RFID стандарт | ISO 15693 |
Макс. цикли на четене | неограничен |
Макс. записващи цикъла | 100000 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...50 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||
Радио одобрение | ISO 15693 |
Механични данни
Тегло [g] | 57,2 |
---|---|
Размери [mm] | 54 x 86 x 1 |
Материал | PVC |
Забележки
Единица на опаковката | 10 брой |
---|
Други данни
Разстояние на четене, когато е монтирано върху неметал (mm)
ANT410 / DTI410 | 22 |
ANT411 / DTI411 | 35 |
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426 | 20 |
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427 | 65 |
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436 | 50 |
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437 | 85 |
ANT513 / DTI513 / DTC510 | 120 |
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516 | 50 |
ANT600 / DTI600 | 230 |