- Продукти
- Обработка на изображения / Идентификация
- RFID
- Антенни адаптери за увеличаване на диапазоните
- E80390
RFID антенен адаптер за увеличаване на диапазоните
E80390
ANT-AMP/136x76/M18
RFID антенен адаптер за увеличаване на диапазоните
E80390
ANT-AMP/136x76/M18
- За увеличаване на диапазона на RFID антени
- Бързо и лесно монтиране и фиксиране
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 13,56 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...60 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -20...60 |
Механични данни
Тегло [g] | 95,5 |
---|---|
Материал | PVC |
Усилие на затягане [Nm] | 0,6 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Други данни
Tag E80371 (30 mm)
Антена | диапазон без метал | |||
ANT420 / DTM424 + E80390 | 30 mm | |||
ANT421 / DTM425 + E80390 | 80 mm |
Tag E80384 (50 mm)
Антена | диапазон без метал | |||
ANT420 / DTM424 + E80390 | 60 mm | |||
ANT421 / DTM425 + E80390 | 100 mm |
Tag E80320 (ISO карта)
Антена | диапазон без метал | |||
ANT420 / DTM424 + E80390 | 75 mm | |||
ANT421 / DTM425 + E80390 | 150 mm |