RFID етикет
E80346
ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05
RFID етикет
E80346
ID-TAG/TRIANGLE HOUSING/05
- За надеждно кодиране на носачите на детайли в транспортиращите конвейери
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
- Много голям брой цикли на четене и запис
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Кодиране на носачите за детайли в направлявани конвейери |
---|---|
Работна температура (активна) [°C] | -25...85 |
Максимална температура (пасивна) [°C] | 120; (продължителност на теста: 1 x 100 h) |
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 0,125 |
---|---|
Обем на паметта [bit] | 2048 |
Макс. цикли на четене | неограничен |
Макс. записващи цикъла | 100000 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...90 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 10,1 |
---|---|
Корпус | Монтажен възел за закрепване на детайли |
Размери [mm] | 18 x 33 x 16,9 |
Материал | PBT оранжев; PA черен |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |