RFID етикет
E80345
ID-TAG/M5x16,5/05
RFID етикет
E80345
ID-TAG/M5x16,5/05
- За надеждно кодиране на носачите на детайли в транспортиращите конвейери
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Голяма устойчивост на удари и вибрации
- Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
- Много голям брой цикли на четене и запис
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Кодиране на носачите за детайли в направлявани конвейери |
---|---|
Работна температура (активна) [°C] | -25...85 |
Максимална температура (пасивна) [°C] | 120; (продължителност на теста: 1 x 100 h) |
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 0,125 |
---|---|
Обем на паметта [bit] | 2048 |
Макс. цикли на четене | неограничен |
Макс. записващи цикъла | 100000 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...90 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 4,5 |
---|---|
Корпус | с резба |
Тип на монтажа | Винтов монтаж |
Размери [mm] | M5 x 0,8 / L = 16,5 |
Означение на резбата | M5 x 0,8 |
Материал | PA черен |
Забележки
Забележки |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 10 брой |