RFID етикет
E80329
ID-TAG/D30x20/01
RFID етикет
E80329
ID-TAG/D30x20/01
- RFID етикет 125 kHz - Q5
- Надеждно кодиране на носителите на детайли
- Подходящ за използване при повишен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Приложение
Работна температура (активна) [°C] | -25...85 |
---|
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 0,125 |
---|---|
Обем на паметта [bit] | 363 |
Макс. цикли на четене | неограничен |
Макс. записващи цикъла | 100000 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...180 |
Механични данни
Тегло [g] | 23 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 30 / L = 20 |
Материал | PU |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |