RFID етикет
E80322
ID-TAG/D26X4/01
RFID етикет
E80322
ID-TAG/D26X4/01
- RFID етикет 125 kHz - Q5
- Надеждно кодиране на носителите на детайли
- Подходящ за използване при повишен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Кодиране на носачите за детайли в направлявани конвейери |
---|---|
Работна температура (активна) [°C] | -25...85 |
Максимална температура (пасивна) [°C] | 200; (продължителност на теста: 160 °C: 500 x 20 min, 200 °C: 10 x 20 min) |
Електрически показатели
Работна честота [MHz] | 0,125 |
---|---|
Обем на паметта [bit] | 224 |
Макс. цикли на четене | неограничен |
Макс. записващи цикъла | 100000 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...140 |
Защита | IP 68 |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
||
MTTF [Години] | 2854 |
Механични данни
Тегло [g] | 4,9 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 26 / L = 4 |
Материал | PA Висока температура |
Забележки
Забележки |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Други данни
разстояние за четене / запис (mm)
Позициониране на ID tag | Прочитане | Записване | ||
DTA100 | горен | 15...40 | 15...40 | |
DTA101 | горен | 15...40 | – | |
DTA200 | отпред | 55 | 55 | |
DTA201 | отпред | 55 | – | |
DTA300 | отпред | 80 | 80 | |
DTA301 | отпред | 80 | – |
Всички индикации се отнасят за статични операции за четене / запис. | |
Показанията без коментар се отнасят до инсталирането на идентификационни тагове в неметални среди. |