- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Плоски кабелни сплитери и присъединители за изолация
- E75471
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E75471
FC Quick Connect M12 stainless
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E75471
FC Quick Connect M12 stainless
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 42 DC |
---|---|
Клас на защита | III |
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -25...75 |
Защита | IP 67 |
Тестове / одобрения
UL удобрение |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 18,45 |
---|---|
Материал | корпус: PA; O-пръстен: EPDM; Накатена гайка: неръждаема стомана (1.4305 / 303); Контактни пинове: бронз със специално покритие |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Конектор: M12; кодиране: A; Усилие на затягане: 0,4...0,6 Nm |