Push-in L-fitting for pneumatic connections
E75229
AirBox push-in L-connector 10 pcs.
Push-in L-fitting for pneumatic connections
E75229
AirBox push-in L-connector 10 pcs.
- За надеждна пневматична връзка
- Лесно и бързо монтиране на AirBox
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Среда | сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1: 2001 |
---|
Условия на работа
Работно налягане [bar] | 20; (min. -0,95) |
---|---|
Околна температура [°C] | -20...80 |
Механични данни
Тегло [g] | 34,5 |
---|---|
Материал | корпус: никелиран месинг / PA66; назъбена пружинна шайба: неръждаема стомана |
Тръбни фитинги | 6 mm |
Диаметър на втулката [mm] | 8 |
Забележки
Единица на опаковката | 10 брой |
---|