Push-in L-fitting for pneumatic connections
E75228
AirBox push-in L-connect 10pcs
Push-in L-fitting for pneumatic connections
E75228
AirBox push-in L-connect 10pcs
- За надеждна пневматична връзка
- Лесно и бързо монтиране на AirBox
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Среда | сгъстен въздух съгласно ISO 8573-1: 2001 |
---|
Условия на работа
Работно налягане [bar] | 10; (min. -0,95) |
---|---|
Околна температура [°C] | -20...80 |
Механични данни
Тегло [g] | 69,5 |
---|---|
Материал | корпус: никелиран месинг / PA66; освобождаващ пръстен: полиоксиметилен; назъбена пружинна шайба: неръждаема стомана; формиращ пръстен: NBR |
Тръбни фитинги | 8 mm |
Диаметър на втулката [mm] | 8 |
Забележки
Единица на опаковката | 10 брой |
---|