AS-интерфейс плосък кабел
E74203
AS-i Flat cable TPE ye 500 m
AS-интерфейс плосък кабел
E74203
AS-i Flat cable TPE ye 500 m
- За надеждно предаване на сигнали в AS-i мрежи
- Свързване на компоненти с помощта на технологията на изместване на изолацията
- защита срещу обръщане на полярността чрез еднозначна форма
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC; (Пиково напрежение 300 V) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 40000 |
---|
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Кабел: 500 m, TPE, жълт; 2 x 1,5 mm² |