You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Технология за свързване
  3. Насипни кабели
  4. Плосък кабел
  5. E74000

AS-интерфейс плосък кабел

E74000

Flat cable 100 meter EPDM ye

AS-интерфейс плосък кабел

E74000

Flat cable 100 meter EPDM ye

  • За надеждно предаване на сигнали в AS-i мрежи
  • Свързване на компоненти с помощта на технологията на изместване на изолацията
  • защита срещу обръщане на полярността чрез еднозначна форма
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
Приложение
Система Без халоген
Дизайн за използване на технологията за изместване на изолацията
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 26,5...31,6 DC
Условия на работа
Околна температура [°C] -40...85
Механични данни
Тегло [g] 7096
Забележки
Забележки
100 m предоставена форма: навита
Единица на опаковката 100 m
Електрическо свързване
Кабел: 100 m, EPDM, Без халоген, жълт; 2 x 1,5 mm²