стенен проход
E73009
Wall passage stainless steel
стенен проход
E73009
Wall passage stainless steel
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 60 AC/DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 8; (Пин 1+3: 4 A; Пин 2+4: 4 A) |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 65; IP 67; IP 69K |
Механични данни
Тегло [g] | 29,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4305 / 303); уплътнение: EPDM |
Формиран корпусен материал | неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Усилие на затягане [Nm] | 1 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
---|