- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Плоски кабелни сплитери и присъединители за изолация
- E70588
Разпределител на мощността AS-Interface
E70588
QUAD M12 AS-i/24V 4A
Разпределител на мощността AS-Interface
E70588
QUAD M12 AS-i/24V 4A
- Надеждно разпределение на AS-i напрежението или външното захранване 24 V
- Лесно и бързо свързване поради технологията на изместване на изолацията
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- За преход от AS-i плосък кабел към куплунг M12
- За разширение на AS-i мрежата чрез разклонения
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | AS-i / 24 V |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 2 |
Допълнително захранване [V] | 24 DC |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...75 |
---|---|
Защита | IP 65 |
Механични данни
Тегло [g] | 95,5 |
---|---|
Материал | PA 6.6; Конектор: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); винтове: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Гайка: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); O-пръстен: NBR; Уплътнение за плосък кабел: NBR |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Конектор: M12; кодиране: A |