- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Плоски кабелни сплитери и присъединители за изолация
- E70587
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70587
FC Splitter AS-i / AUX M12 UL
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70587
FC Splitter AS-i / AUX M12 UL
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Клас на защита | III |
---|---|
Макс. токово натоварване за модул / слот [A] | 4 |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...75 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 60,5 |
---|---|
Материал | корпус: PBT / PC; винт: неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
Усилие на затягане [Nm] | < 1,65 |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: M12; кодиране: A; Формовано тяло: PUR |
---|