- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Разширения, прекратяване и тестване на кабела
- E70580
AS-Интерфейс пасивно свързване на шината
E70580
AS-I BUS TERMINATION
AS-Интерфейс пасивно свързване на шината
E70580
AS-I BUS TERMINATION
- За удължаване на кабела без допълнителен усилвател
- Може да се използва за всяка топология на мрежа
- Бърз и лесен монтаж с куплунг с плосък кабел с врязващи се контакти
- За подобряване на качеството на сигнала
- Със светодиоден дисплей за проверка на захранващото напрежение
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Приложение | Подобрение на качеството на сигнала |
---|
Електрически показатели
Номинално напрежение DC [V] | 18,5...31,6 |
---|---|
Макс. текущото потребление от AS-i [mA] | 15 |
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Следене за недостиг на напрежение | да |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 50,6 |
---|
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
---|
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |