- Продукти
- E70486
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70486
FC Splitter ASI M12 FCbottom
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70486
FC Splitter ASI M12 FCbottom
- За преход от AS-i плосък кабел към куплунг M12
- За разширение на AS-i мрежата чрез разклонения
- Лесно и бързо свързване поради технологията на изместване на изолацията
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E70586 Сравнение на изделия: E70486 / E70586 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...75 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 39,1 |
---|---|
Тип на монтажа | Репер кодиране горе дясно |
Размери [mm] | 40 x 32,5 x 35 |
Материал | PA 6.6-GF25 |
Усилие на затягане [Nm] | < 1,65 |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: M12; кодиране: A |
---|