- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Плоски кабелни сплитери и присъединители за изолация
- E70455
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70455
FC Splitter ye ProcessL
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70455
FC Splitter ye ProcessL
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | AS-i |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|
Изходи
Макс. текущи резултати натоварване общо [A] | 2 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...80 |
---|---|
Защита | IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 47 |
---|---|
Материал | метални части: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); гумено уплътнение за контактни крачета: FPM; O-пръстен: EPDM |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|