Предпазна капачка
E70452
Edge-Gateway/USB case
Предпазна капачка
E70452
Edge-Gateway/USB case
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за връзка с USB кабел EC2099 |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 42,6 |
---|---|
Размери [mm] | 94 x 13,5 x 13,5 |
Означение на резбата | M22 x 1 |
Външен диаметър [mm] | 37 |
Материал | POM; FKM |
Усилие на затягане [Nm] | 0,8 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|