- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Плоски кабелни сплитери и присъединители за изолация
- E70377
AS-i интерфейс плосък кабел сплитер
E70377
FCE Splitter ye/ye ProcessL
AS-i интерфейс плосък кабел сплитер
E70377
FCE Splitter ye/ye ProcessL
- Надеждно разпределение на AS-i напрежението или външното захранване 24 V
- Хигиенична конструкция, съгласно изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Лесно и бързо свързване поради технологията на изместване на изолацията
- Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
- Широк работен температурен диапазон и висока степен на защита
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | AS-i / 24 V |
---|---|
Приложение | хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост |
Електрически показатели
Клас на защита | III |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 8 |
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...80 |
---|---|
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 80; (31 °C; линейно намалява до 50% (40 ° C)) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 67; IP 68; IP 69K |
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 101,5 |
---|---|
Материал | метални части: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); гумено уплътнение за контактни крачета: FPM; O-пръстен: EPDM |
Усилие на затягане [Nm] | 2,5; (заключващи гайки) |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|