- Продукти
- E70372
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70372
FCE Splitter ye/bk ProcessL
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70372
FCE Splitter ye/bk ProcessL
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | AS-i / 24 V |
---|
Електрически показатели
Макс. токово натоварване общо [A] | 2 |
---|
Изходи
Електрическо изпълнение | AS-i |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...80 |
---|---|
Макс. относителна влажност на въздуха [%] | 80; (31 °C; линейно намалява до 50% (40 ° C)) |
Макс. височина над морското равнище [m] | 2000 |
Защита | IP 67; IP 68; IP 69K |
Степен на замърсяване | 2 |
Тестове / одобрения
EMC |
|
---|
Механични данни
Тегло [g] | 104 |
---|---|
Материал | метални части: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); гумено уплътнение за контактни крачета: FPM; O-пръстен: EPDM |
Усилие на затягане [Nm] | 2,5; (заключващи гайки) |
Аксесоари
Аксесоари (като опция) |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Усилие на затягане: 1,2...1,4 Nm |
---|