Предпазна капачка
E70297
Protective cap food M12 10pc
Предпазна капачка
E70297
Protective cap food M12 10pc
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за модули ProcessLine, за конектор M12, за да покриете неизползваните входове и изходи на модула, за неизползваните входове на разпределителни кутии |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -15...90 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 10,5 |
---|---|
Размери [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
Означение на резбата | M12 x 1 |
Материал | PP |
Усилие на затягане [Nm] | 1,2...1,4; (Имайте предвид максималната стойност на насрещната част!) |
Забележки
Единица на опаковката | 10 брой |
---|