- Продукти
- Аксесоари
- Допълнително оборудване за AS интерфейс
- Плоски кабелни сплитери и присъединители за изолация
- E70271
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70271
FLAT CABLE CONNECTOR M12
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70271
FLAT CABLE CONNECTOR M12
- За преход от AS-i плосък кабел към куплунг M12
- За разширение на AS-i мрежата чрез разклонения
- Лесно и бързо свързване поради технологията на изместване на изолацията
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E70471 Сравнение на изделия: E70271 / E70471 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...70 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 16 |
---|---|
Материал | уплътнение: NBR; корпус: PA; O-пръстен: FKM; винтове: неръждаема стомана (1.4305 / 303); Накатена гайка: неръждаема стомана (1.4305 / 303); Контактни пинове: бронз със златно покритие |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: M12; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4305 / 303) |
---|