винтови клеми
E70230
Screw terminals / 6 pcs.
винтови клеми
E70230
Screw terminals / 6 pcs.
- Лесно свързване на модули на шкафове за управление
- Лесни за обслужване куплунги
- Просто и бързо свързване с помощта на винтови клеми
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Макс. товарен ток [A] | 20; (2,5 mm²) |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...100 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 41,7 |
---|---|
Материал | текущи носещи части: медна сплав със специално покритие; PA |
Усилие на затягане [Nm] | 0,5 |
Забележки
Единица на опаковката | 6 брой |
---|
Електрическо свързване
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 7 mm |