- Продукти
- E70204
Свързващ кабел
E70204
VDOGH040VAS0001E04STGH040VAS
Свързващ кабел
E70204
VDOGH040VAS0001E04STGH040VAS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: EVT042 Сравнение на изделия: E70204 / EVT042 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Система | Без силикон; контакти със златно покритие |
---|---|
Без силикон | да |
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 4 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...100 |
---|---|
Защита | IP 68; IP 69K |
Механични данни
Материал | PVC |
---|---|
Формиран корпусен материал | PVC |
Материал на гайката | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 1 m, PVC, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PVC; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,7...0,9 Nm |