Свързващи конектори
E70176
SSTGB040ZDSFKPG
Свързващи конектори
E70176
SSTGB040ZDSFKPG
- За безопасни електрически връзки
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Безопасно свързване на кабела с винтови клеми
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 300 AC/DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 9 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 49,3 |
---|---|
Размери [mm] | 27 x 27 x 86 |
Формиран корпусен материал | PBT |
Материал на гайката | цинкова отливка |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 8...10 mm |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x 7/8", прав; Формовано тяло: PBT; Заключване: цинкова отливка |
---|