- Продукти
- E70172
Свързващ кабел с щекер
E70172
ASTGB040PLS0005E04
Свързващ кабел с щекер
E70172
ASTGB040PLS0005E04
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / 10...55 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 26 x 26 x 55 |
---|---|
Материал | TPU |
Формиран корпусен материал | TPU |
Материал на гайката | PA |
Забележки
Забележки |
|
|
---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PVC, оранжев, Ø 6,3 mm; 4 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Електрическо свързване - щекер
Връзка | Конектор: 1 x 7/8", прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU; Заключване: PA; Усилие на затягане: 0,5 Nm |
---|