- Продукти
- E70134
Конектор за окабеляване
E70134
SDOKL070PLSFKPG
Конектор за окабеляване
E70134
SDOKL070PLSFKPG
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Алтернативни артикули: E70142 Сравнение на изделия: E70134 / E70142 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Система | контакти със златно покритие |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...100 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 29 x 29 x 66 |
---|---|
Материал | PBT |
Формиран корпусен материал | PBT |
Материал на гайката | PBT |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
терминали: ...2,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...9,5 mm |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x Rd24, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PBT; Заключване: PBT; Контакти: със златно покритие |
---|