- Продукти
- E70124
Свързващ кабел
E70124
VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS
Свързващ кабел
E70124
VDOGH040PL-0002A03STGH040MSS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...36 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 15 x 15 x 42 |
---|---|
Материал | TPU; PBT |
Формиран корпусен материал | TPU / PBT |
Материал на гайката | PBT / PA |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU / PBT; Заключване: PBT |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 2 m, PUR / PVC; 4 x 0,25 mm² |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU / PBT; Заключване: PA |