- Продукти
- E70096
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70096
FLAT CABLE CONNECTOR M12
AS-i интерфейс плосък кабел изместване на изолацията на конектора
E70096
FLAT CABLE CONNECTOR M12
- За преход от AS-i плосък кабел към куплунг M12
- За разширение на AS-i мрежата чрез разклонения
- Лесно и бързо свързване поради технологията на изместване на изолацията
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Алтернативни артикули: E75005 Сравнение на изделия: E70096 / E75005 Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!
Приложение
Дизайн | AS-i |
---|
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 26,5...31,6 DC |
---|---|
Макс. токово натоварване общо [A] | 2 |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...75 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 17,9 |
---|---|
Материал | PA |
Формиран корпусен материал | PA |
Забележки
Забележки |
|
|||
---|---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |