- Продукти
- E70006
Свързващ кабел
E70006
VVDAB031--S0015A03STAH030MSS
Свързващ кабел
E70006
VVDAB031--S0015A03STAH030MSS
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 10...30 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...90 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Размери [mm] | 15 x 30 x 39 |
---|---|
Материал | PUR |
Формиран корпусен материал | PUR |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие |
Електрическо свързване
Връзка | Кабел: 15 m, PUR / PVC; 2 x |
---|
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x клапан тип B DIN, под ъгъл; Формовано тяло: PUR; Заключване: месинг, с никелово покритие |