- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Въжени-механизми за енкодери
- E61443
механизъм за теглене на тел за енкодери
E61443
DRAW WIRE 10000
механизъм за теглене на тел за енкодери
E61443
DRAW WIRE 10000
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Дизайн на вала | плътен вал |
---|---|
Диаметър на вала [mm] | 6 |
Приложение
Дизайн | за енкодери с 58 мм диаметър на корпуса и 6 мм плътен вал |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност | ± 0,01 % FSO |
---|---|
Повторяемост | ± 0,001 % FSO |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -20...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...80 |
Съхранение на влажно [%] | 5...95; (без кондензация) |
Тестове / одобрения
Удароустойчивост |
|
||
---|---|---|---|
Устойчивост на вибрации |
|
Механични данни
Тегло [g] | 3510,8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размери [mm] | 115 x 168,7 x 115 | ||||||||||||
Диаметър на горния фланец [mm] | 58 | ||||||||||||
Материал | корпус: алуминий анодизиран; тел: неръждаема стомана полиамидно покритие | ||||||||||||
Дизайн на вала | плътен вал | ||||||||||||
Диаметър на вала [mm] | 6 | ||||||||||||
Макс. измерване на дължина [mm] | 10000 | ||||||||||||
Обиколка на проводника на барабана [mm] | 315 | ||||||||||||
Диаметър на провника [mm] | 1 | ||||||||||||
Жична връзка | 20,2; (дупчица) | ||||||||||||
Свойства на проводника |
|
||||||||||||
Фиксиращ фланец | синхро фланец |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
диаграми и графики
|
|
---|