You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Продукти
  2. Аксесоари
  3. Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
  4. Въжени-механизми за енкодери
  5. E61442

свързващ проводници механизъм

E61442

DRAW WIRE 5000

свързващ проводници механизъм

E61442

DRAW WIRE 5000

Цената е за 1 бр. без ДДС
{{ifmVariantName}}



Характеристики на продукта
Дизайн на вала плътен вал
Диаметър на вала [mm] 6
Приложение
Дизайн за енкодери с 58 мм диаметър на корпуса и 6 мм плътен вал
Прецизност / отклонения
Прецизност ± 0,02 % FSO
Повторяемост ± 0,002 % FSO
Условия на работа
Околна температура [°C] -20...80
Температура на съхранение [°C] -40...80
Съхранение на влажно [%] 5...95; (без кондензация)
Тестове / одобрения
Удароустойчивост
IEC628-2-27 50 Земно притегляне / 10 ms
Устойчивост на вибрации
IEC68-2-6 20 Земно притегляне / 20..200 Hz
Механични данни
Тегло [g] 1842,9
Диаметър на горния фланец [mm] 58
Материал корпус: алуминий анодизиран; тел: неръждаема стомана полиамидно покритие
Дизайн на вала плътен вал
Диаметър на вала [mm] 6
Макс. измерване на дължина [mm] 5000
Обиколка на проводника на барабана [mm] 315
Диаметър на провника [mm] 1
Жична връзка 20,2; (дупчица)
Свойства на проводника
макс. скорост на изместване на жицата [m /s] 2
макс. ускорение на тел [g] 5
макс. сила на удължаване [N] 16
мин. сила на прибиране [N] 4
Фиксиращ фланец синхро фланец
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
диаграми и графики
Инструкция за инсталация