- Продукти
- Аксесоари
- Аксесоари за монтаж и технология за фиксиране
- Въжени-механизми за енкодери
- E61441
механизъм за теглене на тел за енкодери
E61441
DRAW WIRE 3000
механизъм за теглене на тел за енкодери
E61441
DRAW WIRE 3000
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Дизайн на вала | плътен вал |
---|---|
Диаметър на вала [mm] | 6 |
Приложение
Дизайн | за енкодери с 58 мм диаметър на корпуса и 6 мм плътен вал |
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност | ± 0,012 % FSO |
---|---|
Повторяемост | ± 0,005 % FSO |
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...80 |
Съхранение на влажно [%] | 5...95; (без кондензация) |
Механични данни
Тегло [g] | 598,5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметър на горния фланец [mm] | 58 | ||||||||||||
Материал | корпус: замазка цинк / пластмаса; тел: неръждаема стомана полиамидно покритие | ||||||||||||
Дизайн на вала | плътен вал | ||||||||||||
Диаметър на вала [mm] | 6 | ||||||||||||
Макс. измерване на дължина [mm] | 3000 | ||||||||||||
Обиколка на проводника на барабана [mm] | 200 | ||||||||||||
Диаметър на провника [mm] | 0,87 | ||||||||||||
Жична връзка | M6 | ||||||||||||
Свойства на проводника |
|
||||||||||||
Фиксиращ фланец | синхро фланец |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
диаграми и графики
Инструкция за инсталация
|
|
---|