double-loop coupling
E61435
DL COUPLING V2A 29-6-6-29-SV
double-loop coupling
E61435
DL COUPLING V2A 29-6-6-29-SV
Цената е за 1 бр. без ДДС
Условия на работа
Околна температура [°C] | -30...80 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 27,6 |
---|---|
Материал | адаптер за вала: неръждаема стомана (1.4305 / 303); double-loop coupling: PU |
Усилие на затягане [Nm] | затягащи винтове: 100 Ncm |
Външен диаметър D [mm] | 29 |
Вътрешен диаметър А1 [mm] | 6 |
Вътрешен диаметър А1 [mm] | 6 |
Дълбочината на захващащата главина [mm] | 9 |
Закрепващ винт [mm] | M3 x 4 - ISO 4029 A2 (4x) |
Дължина [mm] | 29 |
Макс. революция, механична [U/min] | 3000 |
Макс. аксиално центроване на вала [mm] | ± 2 |
Макс. радиално отклонение на вала [mm] | ± 2 |
Макс. ъглово преместване [°] | ± 10 |
Устойчивост на торсионната пружина [Nm/rad] | 13 |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |