bar coupling
E60193
Coupling 25-10-10-24-SV
bar coupling
E60193
Coupling 25-10-10-24-SV
- Предаване на въртеливи движения без хлабина
- Ефективно амортизиране на вибрациите
- Отлична компенсация на грешки от подравняване
- Ниска твърдост на торсионната пружина
- Малки сили за възстановяване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 18,6 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 22 / L = 24 |
Материал | PA 6.6; неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Усилие на затягане [Nm] | затягащи винтове: 120 Ncm |
Външен диаметър D [mm] | 22 |
Вътрешен диаметър А1 [mm] | 10 |
Вътрешен диаметър А1 [mm] | 10 |
Дълбочината на захващащата главина [mm] | 6,4 |
Закрепващ винт [mm] | M4 x 6 - ISO 4029 (2x) |
Дължина [mm] | 24 |
Макс. революция, механична [U/min] | 10000 |
Макс. аксиално центроване на вала [mm] | ± 0,2 |
Макс. радиално отклонение на вала [mm] | ± 0,3 |
Макс. ъглово преместване [°] | ± 3,0 |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |