Конектор за окабеляване
E60174
SDOGJ120MSLFKPG
Конектор за окабеляване
E60174
SDOGJ120MSLFKPG
- За инкрементални енкодери с 12-изводен куплунг M18
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Безопасно свързване на кабелите чрез запояване
- Здрава метална версия
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 4,5...30 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...85 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 55,3 |
---|---|
Размери [mm] | 18 x 18 x 60 |
Материал | месинг с никелово покритие |
Формиран корпусен материал | месинг, с никелово покритие |
Материал на гайката | месинг, с никелово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
запояване: ...0,25 mm²; Кабелна обвивка: Ø 6...8 mm |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M18, прав; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие; Заключване: месинг, с никелово покритие |
---|