Свързващ кабел с конектор
E60144
ADOGK120MKR0005B12
Свързващ кабел с конектор
E60144
ADOGK120MKR0005B12
- За свързване на енкодери
- 12-изводен куплунг
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Надеждно предаване на сигнали от датчици
- Широк работен температурен диапазон
Цената е за 1 бр. без ДДС
Артикулът не се предлага вече - запис в архива
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 4,5...30 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 507,6 |
---|---|
Размери [mm] | 28 x 28 x 52 |
Материал | месинг с пластмасово покритие; PA 6.6 черен |
Формиран корпусен материал | месинг / ПА 6.6, с пластмасово покритие |
Материал на гайката | месинг, с пластмасово покритие / PA 6.6, с пластмасово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Кабел: 5 m, PUR, Ø 8 mm; 8 x 0,14 mm² + 4 x 0,5 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: месинг / ПА 6.6, с пластмасово покритие; Заключване: месинг, с пластмасово покритие |
---|