Конектор за окабеляване
E60122
SDOGK120MKRFKSG
Конектор за окабеляване
E60122
SDOGK120MKRFKSG
- За инкрементални енкодери с 12-изводен куплунг M23
- Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
- Широк работен температурен диапазон
- Безопасно свързване на кабелите чрез запояване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Електрически показатели
Работно напрежение [V] | 4,5...30 DC |
---|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -40...125 |
---|---|
Защита | IP 67 |
Механични данни
Тегло [g] | 43 |
---|---|
Размери [mm] | 28 x 28 x 52 |
Материал | месинг с пластмасово покритие; PA 6.6 черен |
Формиран корпусен материал | месинг / ПА 6.6, с пластмасово покритие |
Материал на гайката | месинг, с пластмасово покритие / PA 6.6, с пластмасово покритие |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
запояване: ...1 mm² |
Електрическо свързване - Конектор
Връзка | Конектор: 1 x M23, прав; Формовано тяло: месинг / ПА 6.6, с пластмасово покритие; Заключване: месинг, с пластмасово покритие |
---|