Гъвкав съединител за енкодери
E60105
COUPLING 25-8-10-32-KV
Гъвкав съединител за енкодери
E60105
COUPLING 25-8-10-32-KV
- Предаване на въртеливи движения без хлабина
- Ефективно амортизиране на вибрациите
- Отлична компенсация на грешки от подравняване
- Ниска твърдост на торсионната пружина
- Малки сили за възстановяване
Цената е за 1 бр. без ДДС
Механични данни
Тегло [g] | 33,5 |
---|---|
Размери [mm] | Ø 25 / L = 32 |
Материал | алуминий |
Усилие на затягане [Nm] | затягащи винтове: 120 Ncm |
Външен диаметър D [mm] | 25 |
Вътрешен диаметър А1 [mm] | 8 |
Вътрешен диаметър А1 [mm] | 10 |
Дълбочината на захващащата главина [mm] | 8 |
Закрепващ винт [mm] | M4 x 12 - ISO 4762 (2x) |
Дължина [mm] | 32 |
Макс. революция, механична [U/min] | 6000 |
Макс. аксиално центроване на вала [mm] | ± 0,5 |
Макс. радиално отклонение на вала [mm] | ± 0,35 |
Макс. ъглово преместване [°] | ± 4,0 |
Забележки
Забележки |
|
||
---|---|---|---|
Единица на опаковката | 1 брой |