- Продукти
- E43912
Заваръчен адаптер за процесни сензори
E43912
ADAPT F.MOUNTING CLAMP
Заваръчен адаптер за процесни сензори
E43912
ADAPT F.MOUNTING CLAMP
- Заваръчен адаптер за процесни сензори
- За употреба в промишлена среда
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за употреба при тежки промишлени условия
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] | 1 | |
---|---|---|
Забележка за рейтинга на налягане |
|
Механични данни
Тегло [g] | 69,1 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Свързване на сензора | M18 x 1,5 |
Процес на свързване | Ø 23 mm |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|