Монтажен адаптер за сензори за поток
E43909
ADAPTION SHEET WELDED D8
Монтажен адаптер за сензори за поток
E43909
ADAPTION SHEET WELDED D8
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Инсталация | Монтаж с прогресивен пръстен |
---|---|
Среда | течности и газове от флуидната група 2 съгласно Директивата за оборудване под налягане (PED) |
Механични данни
Тегло [g] | 103,85 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); неръждаема стомана (1.4435 / 316L) |
Свързване на сензора | Ø 8 mm |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|