Сонда за сензори за ниво
E43424
LR HYGIENE PROBE L545
Сонда за сензори за ниво
E43424
LR HYGIENE PROBE L545
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | хигиенни сензори за ниво LR |
---|---|
Приложение | хигиенни системи |
Обхват на измерване / настройка
Дължина на сондата L [mm] | 545 |
---|
Механични данни
Тегло [g] | 240 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L) |
Усилие на затягане [Nm] | < 6,5 |
Повърхностни характеристики Ra / Rz на мокрите части | < 0,8 / 8 |
Хигиенно оборудване според DIN 11866 | H3 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|