Адаптер за процес
E43400
ADAPTBLOCK G3/4
Адаптер за процес
E43400
ADAPTBLOCK G3/4
- За монтиране на датчици за влага в маслото, в тръби
- Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
- Лесен, бърз и надежден монтаж
- Устойчивост на високо налягане
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | сензора за отчитане на маслото LDH100 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 796,5 |
---|---|
Материал | алуминий |
Свързване на сензора | G 3/4 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|