Завинтващ адаптер за сензори за процес
E43383
ADAPT F VIBRATION FORK SPARE
Завинтващ адаптер за сензори за процес
E43383
ADAPT F VIBRATION FORK SPARE
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Номинално налягане [bar] | 40 |
---|
Тестове / одобрения
Директивата за оборудване под налягане | Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора. |
---|---|
Инструкции за безопасност | Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения. |
Механични данни
Тегло [g] | 276,5 |
---|---|
Материал | адаптер: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Капак: PVC |
Свързване на сензора | G 1/2 |
Процес на свързване | G 1 |
Аксесоари
Доставени артикули |
|
---|
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|