Присъединителен куплонг за сензори за ниво
E43380
LAUNCHING PLATE G3/4
Присъединителен куплонг за сензори за ниво
E43380
LAUNCHING PLATE G3/4
- Като опция за работата на датчиците за ниво с радар с насочена вълна
- Лесен, бърз и евтин монтаж на капака на резервоар
- Необходима за работа на съдове с пластмасов капак
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за сензори за ниво LR |
---|---|
Налягане на резервоара [bar] | -1...16 |
Механични данни
Тегло [g] | 627,5 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4571/316Ti ) |
Усилие на затягане [Nm] | 6...9 |
Свързване на сензора | резбова връзка G 3/4 Вътрешна резба |
Процес на свързване | фланец Ø 180 mm |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|