Коаксиална тръба за сензори за ниво
E43378
LR COAX TUBE NPT L2000
Коаксиална тръба за сензори за ниво
E43378
LR COAX TUBE NPT L2000
- За употреба в слабо проводяща среда
- Надеждно детектиране на масла и базирани на масла среди
- Ефективна защита срещу електромагнитни смущения
- Не е необходимо минимално разстояние до стената на съда
Цената е за 1 бр. без ДДС
Приложение
Дизайн | за сензори за ниво LR |
---|---|
Температура на средата [°C] | -40...200 |
Номинално налягане [bar] | 16 |
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 |
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 16 |
Механични данни
Тегло [g] | 1120 |
---|---|
Материал | Коаксиална тръба: неръждаема стомана (1.4301 / 304); фиксираща скоба: неръждаема стомана (1.4310 / 301); центроващ елемент: PPS подсилено влакно |
Свързване на сензора | резбова връзка G 3/4 Вътрешна резба |
Процес на свързване | резбова връзка 3/4" NPT външна резба |
Дължина L [mm] | 2000 |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|